Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistemas eléctricos y electrónicosMazos de cables y cablesOtros mazos de cables y cables192-7805: Mazo de cables de válvula 16AWG
InicioSistemas eléctricos y electrónicosMazos de cables y cablesOtros mazos de cables y cables192-7805: Mazo de cables de válvula 16AWG
192-7805: Mazo de cables de válvula 16AWG

Mazo de cables de válvula Cat® para compresor de aire de asiento

Marca: Cat

Imágenes del producto
192-7805: Mazo de cables de válvula 16AWG
192-7805: Mazo de cables de válvula 16AWG
192-7805: Mazo de cables de válvula 16AWG
192-7805: Mazo de cables de válvula 16AWG
192-7805: Mazo de cables de válvula 16AWG

Mazo de cables de válvula Cat® para compresor de aire de asiento

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 192-7805

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 192-7805

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1700

CAMIÓN PARA CANTERAS

772G 770G

RETROEXCAVADORA CARGADORA

434E 442E 444

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

914G 914G2

COMPACTADOR DE SUELOS

825H 825G 815F II 825G II

CARGADOR DE RUEDAS

962 928G 972G 972H 972K 972M 950G II 928HZ 950G 962H 962G 986H 950H 950K 962K 950M 962M 980G II 988G 988H 966H 966G 930G 930H 966K 930K 966M 962M Z 950M Z 924GZ 924HZ 990H 972G II 972M XE 938G II 993K 966M XE 924H 924G 924K 962G II 980H 980G 992G 980K 992K 980M 938G 938H 938K 990 II 994F 966G II 982M

MOTONIVELADORA

120M 12M 3 AWD 120M 2 16M 140M 14M 160M 3 AWD 24H 12M 24M 12M 3 12M 2 160M 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 160M 2 160M 3

CAMIÓN EXPULSOR

740B 740 D400E II

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

515 545 535C 535B 545C 525C 525B

TIENDETUBOS

PL83 PL87 PL61

CAMIÓN DE OBRAS

777G 773GC D10R

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844 834G 834H 824H 824G 814F II 854G 854K 824G II 844H

CAMIÓN ARTICULADO

D250E II 740B D350E II 725 740 D400E II 735B 730 735 D300E II

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826G II 816F II 836H 836G 836K 826G 826H

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62G IT62H IT38G II IT14G2 IT38H IT38G IT14G IT28G

CAMIÓN

773G LRC 770G 795F XQ 793F 772G 793F XQ 773G 797F 773F 794 AC 773G OEM 793F CMD 775G 775F 772G OEM 793F OEM 795F AC 789D 777G 777F 775G OEM MT4400D AC 772 770 775G LRC 770G OEM

CARGADOR DE CADENAS

973D 963D 963K 953D

TRACTOR DE CADENAS

D6T LGP D5K LGP D6R III D7R LGP D3K2 XL D5R LGP D6R XL D4K XL D6R II D6K2 XL D6T XW D3G D6T XL D6K2 LGP D4G D5R2 D5R XL D3K XL D5N D5G D6N XL D6R D6T D6N D6K D7E D6K LGP D7R D4 D8 D8T D4K LGP D4K2 LGP D8R D10T2 D6R STD D6K XL D9T D9R D8R II D6N LGP D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D5K XL D10R D10T D5K2 XL D11R D11T D7R II D4K2 XL D7R XR D7E LGP D3K LGP

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido