InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros193-4321: KIT DE SELLO DE CILINDRO HIDRÁULICO
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros
193-4321: KIT DE SELLO DE CILINDRO HIDRÁULICO
193-4321: KIT DE SELLO DE CILINDRO HIDRÁULICO

Kit de sello de cilindro hidráulico

Marca: Cat

Imágenes del producto
193-4321: KIT DE SELLO DE CILINDRO HIDRÁULICO
193-4321: KIT DE SELLO DE CILINDRO HIDRÁULICO

Kit de sello de cilindro hidráulico

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

193-4315: Anillo de respaldo de 75 mm de diámetro interior
193-4315: Anillo de respaldo de 75 mm de diámetro interiorCantidad: 3
193-1369: Sello de varilla del pistón
193-1369: Sello de varilla del pistónCantidad: 1
099-3929: Sello de labio de cilindros hidráulicos Cat®
099-3929: Sello de labio de cilindros hidráulicos Cat®Cantidad: 1
193-1373: ANILLO DE RESPALDO
193-1373: ANILLO DE RESPALDOCantidad: 1
193-4313: Empaque de varilla del pistón de 70 mm de diámetro interior
193-4313: Empaque de varilla del pistón de 70 mm de diámetro interiorCantidad: 1
193-4314: SELLO
193-4314: SELLOCantidad: 2
193-4312: Anillo de retención de 79 mm de diámetro interior
193-4312: Anillo de retención de 79 mm de diámetro interiorCantidad: 2
095-9790: Sello en U del cilindro de la cuchilla de 46,7 mm de diámetro interior
095-9790: Sello en U del cilindro de la cuchilla de 46,7 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8T-3338: Sello anular de 84,4 mm de diámetro interior
8T-3338: Sello anular de 84,4 mm de diámetro interiorCantidad: 1
Se muestran 1 a 9 de 9
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 193-4321

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 193-4321

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

304.5

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido