Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioElectrónica194-4254: Conector de receptáculo
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioElectrónica194-4254: Conector de receptáculo
194-4254: Conector de receptáculo

Kit de conector del receptáculo Cat® (8 clavijas) (brida)

Marca: Cat

Imágenes del producto
194-4254: Conector de receptáculo
194-4254: Conector de receptáculo
194-4254: Conector de receptáculo
194-4254: Conector de receptáculo
194-4254: Conector de receptáculo

Kit de conector del receptáculo Cat® (8 clavijas) (brida)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

3E-3389: Cuña de Bloqueo del Receptáculo de 8 Clavijas
3E-3389: Cuña de Bloqueo del Receptáculo de 8 ClavijasCantidad: 1
Se muestran 1 a 1 de 1
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 194-4254

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 194-4254

MOTOR DE GAS

G3512H G3520 G3516

PALA

6040

PALA HIDRÁULICA

6020B 6015 6040 6030 6060 6015B 6030 FS

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

301.7CR 301.8 301.6 301.5 304CR 303CR 304 308 309 306 302CR 305.5 CR 310 303.5CR 302.7CR 305 CR

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS78B CS-44B CS-56B CS-68B CS54B CS7 CS-54B CS-66B CS-78B CS-79B CS-64B CP74B CP-54B CS68B CS56B CS-74B CS44B CS79B CP-56B CP54B CP-74B CP76B CS74B CS14 CP56B

COMPACTADOR DE SUELOS

CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS64B CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS19 CS74B CS56B CS68B CS66B CS54B

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD45B

COMPACTADOR

CCS7 CCS9

MOTOTRAÍLLA

631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 623K 621K 627K 613G 637K 657 651 613C II 637K 613C

MOTONIVELADORA

24 120M 16M 140M 14M 12M 24M 160M

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844 834G 834H 854 854G 854K 844H 844K

MINICARGADOR

270XE 250 260 270

MOTOR DE PETRÓLEO

3512C

TRACTOR DE RUEDAS

631K 651 623H 621K OEM 621H 613C II 627H 613C 637K 613G

GRUPO ELECTRÓGENO

XQ425 G3520 G3516H C9 C27 C13 XQ350 XQ230 C15 G3520H 3512C 3456

MÓDULO DE POTENCIA

XQ2280

MOTOR INDUSTRIAL

3512C

BOMBA

WS305 XD WS255 SS WS273 XD

CAMIÓN

793B 793C 793F 793F XQ 797F 794 AC 797B 793F CMD 795F AC

EXCAVADORA

M325D MH M325D L MH

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

285XE 275 285 255 265 275XE

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP1055 AP500 AP655 AP-1000F AP400 AP300F AP600 AP555F AP355 AP500F AP-1055F AP655F AP555 AP300 AP355F AP455 AP600F AP1000

TRACTOR DE CADENAS

D6G2 LGP D7R LGP D6R XL D6R II D7G2 D6R D6G D7E D7R D7G D2 D1 D3 D6R STD D8R II D6G2 XL D7R II D7R XR D7E LGP

CISTERNA

SPF343C

PALA DE CABLE ELÉCTRICA

7495 HF 7495

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-300 RM-500

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

CARGADOR DE RUEDAS

966 GC 988F II 986 988GC 980GC 986K 990 993 988K XE 988G 988H 988F 988K 950GC 990K 990H 993K 992G 992K 994F 994K 994H

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

OEM-LIFT

TIENDETUBOS

587T 587R 583T PL83 PL87

CAMIÓN DE OBRAS

793F 798 794 AC

MOTOR

G3520

MOTOR MARINO

C18 3516C 3512C

PERFORADORAS GIRATORIAS/DE CADENAS

MD5075C

CARRO

613C II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido