Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la niveladoraCuchillas para niveladoras195-7267: Cuchillas curvas
InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la niveladoraCuchillas para niveladoras195-7267: Cuchillas curvas
195-7267: Cuchillas curvas

Cuchilla curva para placas de carburo

Marca: Cat

Imágenes del producto
195-7267: Cuchillas curvas
195-7267: Cuchillas curvas
195-7267: Cuchillas curvas
195-7267: Cuchillas curvas
195-7267: Cuchillas curvas

Cuchilla curva para placas de carburo

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 195-7267

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Dientes: No Dentado
Grosor (pulg): 0.752
Machine (Máquina): Motoniveladora
Material: carburo de tungsteno
Grosor (mm): 19.1
Ancho (mm): 172.0
Hole Spacing (in): 6.0
End Hole Spacing (in): 3.0
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 914.4
Width (in): 6.772
Wear or Durability: Carbide Overlay
Overall Length (in): 36.0
Hole Quantity: 7
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 152.4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 195-7267

MOTONIVELADORA

140H NA 163H NA 160H ES 143H 160H NA

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido