Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosCojinetes y bujesSuperficies esféricas197-6440: Cojinete de alineación automática de 158,75 mm de diámetro exterior
InicioTornillería, sellos e insumosCojinetes y bujesSuperficies esféricas197-6440: Cojinete de alineación automática de 158,75 mm de diámetro exterior
197-6440: Cojinete de alineación automática de 158,75 mm de diámetro exterior

Cojinete de alineación automática Cat® de 76,20 mm de diámetro interior utilizado para alinear las placas en las cuchillas

Marca: Cat

Imágenes del producto
197-6440: Cojinete de alineación automática de 158,75 mm de diámetro exterior
197-6440: Cojinete de alineación automática de 158,75 mm de diámetro exterior
197-6440: Cojinete de alineación automática de 158,75 mm de diámetro exterior
197-6440: Cojinete de alineación automática de 158,75 mm de diámetro exterior
197-6440: Cojinete de alineación automática de 158,75 mm de diámetro exterior

Cojinete de alineación automática Cat® de 76,20 mm de diámetro interior utilizado para alinear las placas en las cuchillas

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 197-6440

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud interna (pulg): 4.0
Longitud (pulg): 4.0
Diámetro exterior (mm): 158.75
Diámetro interno (mm): 76.2
Longitud (mm): 101.6
Longitud interna (mm): 101.6
Diámetro exterior (pulg): 6.25
Diámetro interno (pulg): 3.0
Longitud exterior (pulg): 3,000
Longitud exterior (mm): 76.2
Diámetro (pulg): 5.75,5.75
Diámetro (mm): 146.05
Material: Steel Bearing
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 197-6440

TRACTOR DE CADENAS

D6M D6N

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido