Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioCabinasSistemas HVAC de cabinaOtros componentes del HVAC de cabina199-7933: Conjunto de control
InicioCabinasSistemas HVAC de cabinaOtros componentes del HVAC de cabina199-7933: Conjunto de control
199-7933: Conjunto de control

Conjunto de control del calentador Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
199-7933: Conjunto de control
199-7933: Conjunto de control
199-7933: Conjunto de control
199-7933: Conjunto de control
199-7933: Conjunto de control

Conjunto de control del calentador Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 199-7933

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura total (mm): 80.0
Longitud total (mm): 130.1
Ancho total (mm): 36.7
Longitud total (pulg): 5.12
Ancho total (pulg): 1.44
Altura total (pulg): 3.15
Material: Polypropylene Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 199-7933

TALADORA APILADORA DE CADENAS

1090 521B 532 TK732 1190T 2590 2390 2391 522B 541 TK722 552 2 TK721 1290T TK752 TK751 1390 1190 551 552 511 TK711 TK741 2491 2290 522 521

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

CORTADOR DE TRONCOS

322C

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

HA770 TK370 TK380 543 HA870 533

EXCAVADORA

325D FM 324D FM LL 320D 324D FM 312C 315C 320C FM 319C 568 FM LL 312C L 568 FM 320D FM RR 318C 322C FM 320D FM 330C FM 325C FM 330D FM

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido