InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales1B-3980: Rodamiento cónico de 50,8 mm de diámetro interior
InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales1B-3980: Rodamiento cónico de 50,8 mm de diámetro interior
1B-3980: Rodamiento cónico de 50,8 mm de diámetro interior

Cojinete de rodillos cónicos Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
1B-3980: Rodamiento cónico de 50,8 mm de diámetro interior
1B-3980: Rodamiento cónico de 50,8 mm de diámetro interior
1B-3980: Rodamiento cónico de 50,8 mm de diámetro interior
1B-3980: Rodamiento cónico de 50,8 mm de diámetro interior
1B-3980: Rodamiento cónico de 50,8 mm de diámetro interior

Cojinete de rodillos cónicos Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 1B-3980

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (mm): 50.8
Ancho (mm): 30.302
Diámetro interno (pulg): 2.0
Ancho (pulg): 1.1929
Material: Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1B-3980

TRACTOR TOPADOR

6 5A 5P 5S 10SU 6A 6S 6SU 10U 8A 8S 8U 9C 9U 9S 9SU

DESGARRADOR

6 5 9 8 D5 10

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

527 D5HTSK II

CABRESTANTE

528 59N 59L 518 58L 56 55 59 58 56H

PLUMA

120C

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

910 910F 910E 930 938 926

CARGADOR DE RUEDAS

918F 928H 928G 924GZ 928HZ 924HZ 916 920 G910 924F 924H 924G G916 926 924K 924 930 938 938K 938M 930G 926M 930H 930K 930M

MOTOTRAÍLLA

631K 637 631 637K 637K 637E 637G 637D 666 666B 631G 631D 631E 639D 633E 657 657B

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

518 528 518C 528B 530B

TALADORA APILADORA

FB518

TIENDETUBOS

589 PL61

TRACTOR DE RUEDAS

631G 637G 637K

GARFIO

120C 518 125C

MOTOR

C7.1

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT18F IT18B IT24F IT12B IT12 IT14F IT14B IT28G IT18

CARGADOR DE CADENAS

963D 953D 953K 953

CABEZA DE CORTE

SH-56B

TRACTOR DE CADENAS

D6H XL D6H XR D4 D5 D8L D6H II D6K XL D9R D9L D9N D5R LGP D6N LGP D6R II D6K2 XL D6K2 D5H XL D10N D6K2 LGP D10R D5R2 D6N OEM D5R XL D5H D6N XL D6R D6M D6N D6K D6H D6K LGP

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido