InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales1F-8359: Bola de acero de 7,14 mm de diámetro esférico
InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales1F-8359: Bola de acero de 7,14 mm de diámetro esférico
1F-8359: Bola de acero de 7,14 mm de diámetro esférico

Cojinete de bola Cat® (solo con bola suelta)

Marca: Cat

Imágenes del producto
1F-8359: Bola de acero de 7,14 mm de diámetro esférico
1F-8359: Bola de acero de 7,14 mm de diámetro esférico
1F-8359: Bola de acero de 7,14 mm de diámetro esférico
1F-8359: Bola de acero de 7,14 mm de diámetro esférico
1F-8359: Bola de acero de 7,14 mm de diámetro esférico

Cojinete de bola Cat® (solo con bola suelta)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 1F-8359

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Descripción del material: Acero
Diámetro (mm): 25.4
Diámetro (pulg): 1.0
Material: Alloy Mixed: Metal
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1F-8359

MOTOR DE GAS

G342C

CAMIÓN PARA CANTERAS

771D 771C 775D 775B 773E 777E

MOTONIVELADORA

12E

TIENDETUBOS

583H

CORTADOR GIRATORIO

RC20

CAMIÓN DE OBRAS

789G 785D 793D 789D 773 793F 789 785 793 D10R

TREN DE RODAJE

OEMS

MOTOR MARINO

D337 D397D D364 D315 D375D D342C D342

MOTOR INDUSTRIAL

D342 D342C

CAMIÓN

785 789 69D 793F AC 793F CMD 793 775F 797 793F OEM 775E 775D 793F XQ 795F XQ 773E 785G 793D 772 773D 793B 797F 770 773F 793C 793F 795F AC 777 769D 789C 769C 789D 777C 777B 789B 785C 777D 785D 797B 773B 777F 785B

CARGADOR DE CADENAS

977D 955C

TRACTOR

776 776D 776C 772B 784C 784B 768C 776B

EXCAVADORA

311-A 317 N 317-A 315-A 312B 315B L 315-A L 315B 311B 312-A 315B FM L 317-A N

TRACTOR DE CADENAS

D7F D8H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido