InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos1J-6761: Perno de arado de 117,48 mm de largo con rosca 3/4-10
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos1J-6761: Perno de arado de 117,48 mm de largo con rosca 3/4-10
1J-6761: Perno de arado de 117,48 mm de largo con rosca 3/4-10

¾", perno de arado de 10 x 4 5/8

Marca: Cat

Imágenes del producto
1J-6761: Perno de arado de 117,48 mm de largo con rosca 3/4-10
1J-6761: Perno de arado de 117,48 mm de largo con rosca 3/4-10
1J-6761: Perno de arado de 117,48 mm de largo con rosca 3/4-10
1J-6761: Perno de arado de 117,48 mm de largo con rosca 3/4-10
1J-6761: Perno de arado de 117,48 mm de largo con rosca 3/4-10

¾", perno de arado de 10 x 4 5/8

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 1J-6761
Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4-10
Longitud total del perno: 3 (pulg): 4 5/8
Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1.2
Tipo de perno: Pernos Para Cuchilla
Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0.63
Rosca: Rosca gruesa UNC
Longitud de asa: 2 (pulg): 2,88
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1J-6761

TRACTOR TOPADOR

8S 8A

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834 824B

COMPACTADOR DE SUELOS

815 825B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido