Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaExtremos de varilla y varillas de controlVarillas de control1N-4679: Varilla de control de inyección de combustible
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaExtremos de varilla y varillas de controlVarillas de control1N-4679: Varilla de control de inyección de combustible
1N-4679: Varilla de control de inyección de combustible

Varilla de control de inyección de combustible Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
1N-4679: Varilla de control de inyección de combustible
1N-4679: Varilla de control de inyección de combustible
1N-4679: Varilla de control de inyección de combustible
1N-4679: Varilla de control de inyección de combustible
1N-4679: Varilla de control de inyección de combustible

Varilla de control de inyección de combustible Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 1N-4679

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Peso (kg): 0.25
Longitud (pulg): 14.124
Longitud (mm): 358.75
Peso (lb): 0.55
Material: Acero
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1N-4679

TRACTOR TOPADOR

11U 11SU

DESGARRADOR

11

CARGADOR DE RUEDAS

994

PAQUETE DE PETRÓLEO

3508

GENERADOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

MOTOR DE PETRÓLEO

3516 3512

MÓDULO DE POTENCIA

PM3516 PM3512 PM3508

GRUPO ELECTRÓGENO

SR5 3508 3508C 3516 3512

MOTOR MARINO

3516 3512 3508

MOTOR DE LOCOMOTORA

3516 3512 3508

MOTOR

3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM

MOTOR INDUSTRIAL

3508 3512 3516

MOTOR VEHICULAR

3516 3512

CAMIÓN

785 789 793 777B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3508 3512 3516

TRACTOR

776B

TRACTOR DE CADENAS

D11N

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido