InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos1S-0795: Empaquetadura de tuberías de agua de 15,75 mm de grosor
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos1S-0795: Empaquetadura de tuberías de agua de 15,75 mm de grosor
1S-0795: Empaquetadura de tuberías de agua de 15,75 mm de grosor

Empaquetadura

Marca: Cat

Imágenes del producto
1S-0795: Empaquetadura de tuberías de agua de 15,75 mm de grosor
1S-0795: Empaquetadura de tuberías de agua de 15,75 mm de grosor
1S-0795: Empaquetadura de tuberías de agua de 15,75 mm de grosor
1S-0795: Empaquetadura de tuberías de agua de 15,75 mm de grosor
1S-0795: Empaquetadura de tuberías de agua de 15,75 mm de grosor

Empaquetadura

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 1S-0795
Ancho total (mm): 102.0
Longitud total (mm): 189.0
Material: Mixed: Metal-Nonmetal Gasket Gasket,Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1S-0795

TRACTOR TOPADOR

8S

TIENDETUBOS

583K 594H 594

DESGARRADOR

8D

MOTOR DE GAS

G342C

CONTROL HIDRÁULICO

183B

MOTOR MARINO

D342C D342

MOTOR INDUSTRIAL

D342 D398 D342C D398B

TRACTOR DE CADENAS

D8K D9H D8H D9G

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido