InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales1S-3743: Cojinete de bolas de 65 mm de diámetro interior
InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales1S-3743: Cojinete de bolas de 65 mm de diámetro interior
1S-3743: Cojinete de bolas de 65 mm de diámetro interior

Cojinete de bolas Cat® (fila única)

Marca: Cat

Imágenes del producto
1S-3743: Cojinete de bolas de 65 mm de diámetro interior
1S-3743: Cojinete de bolas de 65 mm de diámetro interior
1S-3743: Cojinete de bolas de 65 mm de diámetro interior
1S-3743: Cojinete de bolas de 65 mm de diámetro interior
1S-3743: Cojinete de bolas de 65 mm de diámetro interior

Cojinete de bolas Cat® (fila única)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 1S-3743
Material: Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1S-3743

PERFORADORA ROTATIVA

MD6310 MD6250

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1600 R1600G R1600H R1300G II

CARGADOR DE RUEDAS

936E 936F 962G II 950B/950E 936 950G II 966C G936 950B 950E 950G 962H 962G 950H 950K 962K 966R 950F II

MOTOTRAÍLLA

627 615C 611

MOTONIVELADORA

140B 120B

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH55

TRANSMISIÓN DE PETRÓLEO

TH55-E70 TH55FT-E90

CAMIÓN ARTICULADO

D35C D300E D300D D300B D20D D250E D250D D250B D25D D25C D350D D350C D30C D30D D250E II D300E II

TRACTOR DE RUEDAS

615C 615C II 631E 637E 615 611

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PR-1000C PR-1000 PR-450C

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62G IT62H

CARGADOR DE CADENAS

977L 955K 955L

TRACTOR DE CADENAS

D6K2 XL D6K2 D3G D3K2 LGP D5K LGP D2 D1 D3 D6K2 LGP D4K LGP D4K2 LGP D4G D5K XL D6K XL D5K2 XL D3K XL D3K2 XL DEUCE D5G D4K XL D4K2 XL 30/30 D6K D3K LGP D5K2 LGP D6K LGP

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido