Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónConvertidores de par y componentesComponentes del convertidor de par1T-0438: Retenedor del cojinete de 108 mm de diámetro exterior
InicioTren de impulsiónConvertidores de par y componentesComponentes del convertidor de par1T-0438: Retenedor del cojinete de 108 mm de diámetro exterior
1T-0438: Retenedor del cojinete de 108 mm de diámetro exterior

RETENEDOR Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
1T-0438: Retenedor del cojinete de 108 mm de diámetro exterior
1T-0438: Retenedor del cojinete de 108 mm de diámetro exterior
1T-0438: Retenedor del cojinete de 108 mm de diámetro exterior
1T-0438: Retenedor del cojinete de 108 mm de diámetro exterior
1T-0438: Retenedor del cojinete de 108 mm de diámetro exterior

RETENEDOR Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 1T-0438

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Descripción del material: Hierro fundido
Diámetro exterior (mm): 161.92
Diámetro interno (mm): 80.988
Altura (mm): 15.24
Diámetro exterior (pulg): 6.374
Diámetro interno (pulg): 3.188
Altura (pulg): 0.6
Material: Gray (Flake) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1T-0438

TRACTOR TOPADOR

8U 6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8SU 7S LGP 8A

TIENDETUBOS

PL87 583R 587T 587R 572G PL72 578 571G 572R 572R II

DESGARRADOR

951 955 7 6 4 8

CABRESTANTE

57H 56 55 56H

CONTROL HIDRÁULICO

163 153

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

TRACTOR DE CADENAS

D6H XL D7R D6H XR D6T XW D6T LGP D7F D7G D7H D6R III D6T XL D6G2 LGP D7R SERIES D8R D6GC D8GC D8N D6H II D6R STD D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6G2 XL D7R II D6C D6R XL D6D D7G2 D6R D6T D6R LGP D6R II D7R XR D6E D6G D6H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido