Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAnillos de retención/resorte1V-6656: 90,17 mm Diámetro interior Anillo de retención exterior
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAnillos de retención/resorte1V-6656: 90,17 mm Diámetro interior Anillo de retención exterior
1V-6656: 90,17 mm Diámetro interior Anillo de retención exterior

Anillo de retención externo de acero Cat® para el mando final

Marca: Cat

Imágenes del producto
1V-6656: 90,17 mm Diámetro interior Anillo de retención exterior
1V-6656: 90,17 mm Diámetro interior Anillo de retención exterior
1V-6656: 90,17 mm Diámetro interior Anillo de retención exterior
1V-6656: 90,17 mm Diámetro interior Anillo de retención exterior
1V-6656: 90,17 mm Diámetro interior Anillo de retención exterior

Anillo de retención externo de acero Cat® para el mando final

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 1V-6656

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (mm): 90.17
Diámetro exterior (mm): 102.87
Grosor (mm): 3.175
Tipo de anillo de resorte: Axial Externo
Estilo: Sección rectangular
Material: Acero
Diámetro interno (pulg): 3.55
Diámetro exterior (pulg): 4.05
Grosor (pulg): 0.125
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1V-6656

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844H 844 844K

CARGADOR DE RUEDAS

990K 990H 990 990 II 992D 992C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido