Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorSistema de enfriamientoRadiador y componentes200-5220: Indicador de temperatura del refrigerante Cat® a 125 °C
InicioMotorSistema de enfriamientoRadiador y componentes200-5220: Indicador de temperatura del refrigerante Cat® a 125 °C
200-5220: Indicador de temperatura del refrigerante Cat® a 125 °C

El indicador de temperatura del refrigerante del agua Cat® garantiza que el motor funcione dentro de los límites de temperatura seguros

Marca: Cat

Imágenes del producto
200-5220: Indicador de temperatura del refrigerante Cat® a 125 °C
200-5220: Indicador de temperatura del refrigerante Cat® a 125 °C

El indicador de temperatura del refrigerante del agua Cat® garantiza que el motor funcione dentro de los límites de temperatura seguros

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 200-5220

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro exterior (mm): 55.9
Longitud del cable (mm): 750.0
Temperatura (°C): 40-125
Diámetro exterior (pulg): 2.2
Longitud del cable (pulg): 29.5
Temperatura (°F): 104-257
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 200-5220

CONTROL HIDRÁULICO

48

MOTOR MARINO

3304 3306 3306B 3304B

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 D330C D333C

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3306 3304B 3304 3306B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido