InicioHerramientas de cortePlacas de desgastePlacas de desgaste del revestimiento202-8671: PLACA
InicioHerramientas de cortePlacas de desgastePlacas de desgaste del revestimiento202-8671: PLACA
202-8671: PLACA

Marca: Cat

Imágenes del producto
202-8671: PLACA
202-8671: PLACA
202-8671: PLACA
202-8671: PLACA
202-8671: PLACA

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 202-8671

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Inner Radius (mm): 488.0
Thickness (mm): 12.0
Width (in): 19.146
Thickness (in): 0.472
Length (mm): 1,070.0
Width (mm): 486.3
Type: Radiused
Length (in): 42.126
Material: Structural Steel,Abrasion Resistant Steel
Inner Radius (in): 19.213
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 202-8671

CARGADOR DE RUEDAS

980K 980M

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido