Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos202-9723: Perno de cabeza hexagonal Mj36 x 4
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos202-9723: Perno de cabeza hexagonal Mj36 x 4
202-9723: Perno de cabeza hexagonal Mj36 x 4

El perno de cabeza hexagonal Cat® es una tornillería que mantiene unidos los componentes de la transmisión final de la rueda, contribuyendo al desempeño general de una maquinaria.

Marca: Cat

Imágenes del producto
202-9723: Perno de cabeza hexagonal Mj36 x 4
202-9723: Perno de cabeza hexagonal Mj36 x 4
202-9723: Perno de cabeza hexagonal Mj36 x 4
202-9723: Perno de cabeza hexagonal Mj36 x 4
202-9723: Perno de cabeza hexagonal Mj36 x 4

El perno de cabeza hexagonal Cat® es una tornillería que mantiene unidos los componentes de la transmisión final de la rueda, contribuyendo al desempeño general de una maquinaria.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 202-9723

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tamaño de la rosca (diám. x inclin.) (mm): M36x4
Bolt Length (in): 7.874
Longitud del perno (mm): 200.0
Tipo de perno: Perno De Cabeza Hexagonal
Recubrimiento: Zinc Lamelar
Grip Length (in): 4.567
Longitud de asa (mm): 116.0
Material: ACERO,Aleación de zinc,Aleación de acero baja
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 202-9723

CAMIÓN DE OBRAS

798 796 AC 798 AC

TALADORA APILADORA DE CADENAS

TK1051

PALA HIDRÁULICA

6060

CARGADOR DE RUEDAS

988G

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD45B AD45 AD22 AD30 AD22

CAMIÓN

797F 797 797B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido