InicioTren de impulsiónEjes y componentesEjes207-4271: Tapa de la maza de la rueda del eje delantero de 142,7 mm de diámetro exterior
InicioTren de impulsiónEjes y componentesEjes207-4271: Tapa de la maza de la rueda del eje delantero de 142,7 mm de diámetro exterior
207-4271: Tapa de la maza de la rueda del eje delantero de 142,7 mm de diámetro exterior

Cat® Front Axle Wheel Hub Cover encloses the hub, protects internal components from debris, and helps retain lubrication within the hub

Marca: Cat

Imágenes del producto
207-4271: Tapa de la maza de la rueda del eje delantero de 142,7 mm de diámetro exterior
207-4271: Tapa de la maza de la rueda del eje delantero de 142,7 mm de diámetro exterior
207-4271: Tapa de la maza de la rueda del eje delantero de 142,7 mm de diámetro exterior
207-4271: Tapa de la maza de la rueda del eje delantero de 142,7 mm de diámetro exterior
207-4271: Tapa de la maza de la rueda del eje delantero de 142,7 mm de diámetro exterior

Cat® Front Axle Wheel Hub Cover encloses the hub, protects internal components from debris, and helps retain lubrication within the hub

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 207-4271

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Outside Diameter (mm): 143.0
Height (mm): 33.0
Thread Size (mm): M10x1 (Plug)
Outside Diameter (in): 5.629
Height (in): 1.299
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 207-4271

RETROEXCAVADORA CARGADORA

424D 416 416E 416F 420D 422F 420E 430D 422E 420 416D 420F2 422F2 416F2 415F2 420F 430E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido