Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores209-4347: ARANDELA
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores209-4347: ARANDELA
209-4347: ARANDELA

FLAT WASHER

Marca: Cat

Imágenes del producto
209-4347: ARANDELA
209-4347: ARANDELA

FLAT WASHER

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 209-4347

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 15.24
Outer Diameter (mm): 15.2
Inside Diameter (mm): 9.91
Thickness (mm): 0.76
Outer Diameter (in): 0.6
Thickness (in): 0.03
Fits Bolt Sizes (in): 5/16
Material: Acero de carbono,Acero inoxidable,Acero inoxidable
Outside Diameter (in): 0.6
Inside Diameter (in): 0.39
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 209-4347

CAMIÓN DE OBRAS

772 777G 770

CARGADOR DE RUEDAS

966H 962H 950H 972H

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62H

CAMIÓN

775G 773G 772G 770G 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 777G

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido