Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioProductos Cat RemanSistemas de aireTurbocompresores20R-0127: Turbocompresor básico Reman
InicioProductos Cat RemanSistemas de aireTurbocompresores20R-0127: Turbocompresor básico Reman
20R-0127: Turbocompresor básico Reman

Turbocompresor básico Cat® Reman para motores

Marca:

Cat® Reman
La diferenciación de Cat Reman se basa en nuestro compromiso de ofrecer la misma calidad que los productos nuevos. Desde el diseño y la ingeniería hasta el ensamblaje y el control de calidad, nuestros mejores talentos usan técnicas de última generación para crear nuestra línea de más de 8.000 productos Cat Reman, todos respaldados por una garantía de piezas de Caterpillar de 12 meses, igual que las garantías de los productos nuevos†.

† Pueden aplicarse limitaciones. Para conocer todos los detalles sobre la garantía limitada de Caterpillar aplicable, comuníquese con un distribuidor Cat autorizado.

Cat® Reman
Cat Reman
La diferenciación de Cat Reman se basa en nuestro compromiso de ofrecer la misma calidad que los productos nuevos. Desde el diseño y la ingeniería hasta el ensamblaje y el control de calidad, nuestros mejores talentos usan técnicas de última generación para crear nuestra línea de más de 8.000 productos Cat Reman, todos respaldados por una garantía de piezas de Caterpillar de 12 meses, igual que las garantías de los productos nuevos†.
† Pueden aplicarse limitaciones. Para conocer todos los detalles sobre la garantía limitada de Caterpillar aplicable, comuníquese con un distribuidor Cat autorizado.

Imágenes del producto
20R-0127: Turbocompresor básico Reman
20R-0127: Turbocompresor básico Reman

Turbocompresor básico Cat® Reman para motores

Marca:

Cat® Reman
La diferenciación de Cat Reman se basa en nuestro compromiso de ofrecer la misma calidad que los productos nuevos. Desde el diseño y la ingeniería hasta el ensamblaje y el control de calidad, nuestros mejores talentos usan técnicas de última generación para crear nuestra línea de más de 8.000 productos Cat Reman, todos respaldados por una garantía de piezas de Caterpillar de 12 meses, igual que las garantías de los productos nuevos†.

† Pueden aplicarse limitaciones. Para conocer todos los detalles sobre la garantía limitada de Caterpillar aplicable, comuníquese con un distribuidor Cat autorizado.

Cat® Reman
Cat Reman
La diferenciación de Cat Reman se basa en nuestro compromiso de ofrecer la misma calidad que los productos nuevos. Desde el diseño y la ingeniería hasta el ensamblaje y el control de calidad, nuestros mejores talentos usan técnicas de última generación para crear nuestra línea de más de 8.000 productos Cat Reman, todos respaldados por una garantía de piezas de Caterpillar de 12 meses, igual que las garantías de los productos nuevos†.
† Pueden aplicarse limitaciones. Para conocer todos los detalles sobre la garantía limitada de Caterpillar aplicable, comuníquese con un distribuidor Cat autorizado.

Pieza genuina Cat disponible
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 20R-0127

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 345.4
Altura (mm): 431.8
Longitud (pulg): 13.6
Altura (pulg): 17.0
Ancho (mm): 294.6
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 20R-0127

MOTOR DE PETRÓLEO

C18

MÓDULO DE POTENCIA

C18

GRUPO ELECTRÓGENO

C18 D550GC C18 I6 D600 GC

MOTOR DE LOCOMOTORA

C18

MOTOR INDUSTRIAL

C18

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

POWER SYS

GRUPO ELECTRÓGENO DE PETRÓLEO

C18

Ver más
Comparar piezas alternativas
Longitud (pulg)
Altura (pulg)
Descripción
20R-0127
Esta pieza:
20R-0127: Turbocompresor básico Reman

13.6

17.0

Turbocompresor básico Cat® Reman para motores

359-5392
Esta pieza:
359-5392: Grupo de turbocompresor: básico

13.6

17.0

Turbocompresor

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido