Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorSistema de turbocompresorTurbocompresores y grupos de turbocompresores211-2255: GRUPO DE CARTUCHO
InicioMotorSistema de turbocompresorTurbocompresores y grupos de turbocompresores211-2255: GRUPO DE CARTUCHO
211-2255: GRUPO DE CARTUCHO

Cartucho de turbocompresor

Marca: Cat

Imágenes del producto
211-2255: GRUPO DE CARTUCHO
211-2255: GRUPO DE CARTUCHO

Cartucho de turbocompresor

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 211-2255

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 256.5
Altura (mm): 337.8
Longitud (pulg): 10.1
Altura (pulg): 13.3
Ancho (mm): 256.5
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 211-2255

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834G

TRACTOR DE RUEDAS

651B

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836G

CARGADOR DE RUEDAS

988G

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido