Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores221-3406: Sensor de presión
InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores221-3406: Sensor de presión
221-3406: Sensor de presión

Sensor de alta presión Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
221-3406: Sensor de presión
221-3406: Sensor de presión

Sensor de alta presión Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 221-3406
Tamaño de rosca del orificio (pulg): SAE #6M
Tipo de conector: DT de 3 clavijas
Voltaje (VCA): CC sin regulación 8 - 32
Material: Stainless Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 221-3406

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854K

CARGADOR DE RUEDAS

993K 992K

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

HA770 TK370 TK380 HA870 533 543

TRACTOR DE CADENAS

D11R D10R

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido