InicioTren de rodajeComponentes de cadenaSellos de cadena222-7007: Sello de cadena
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaSellos de cadena222-7007: Sello de cadena
222-7007: Sello de cadena

Sello de cadena tipo labio Cat® para eslabón de la cadena sellado y lubricado

Marca: Cat

Imágenes del producto
222-7007: Sello de cadena
222-7007: Sello de cadena

Sello de cadena tipo labio Cat® para eslabón de la cadena sellado y lubricado

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 222-7007

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Outside Diameter (in): 4.035
Outside Diameter (mm): 102.5
Seal Lip Diameter (mm): 95.5
Inside Diameter (mm): 83.4
Inside Diameter (in): 3.283
Seal Lip Diameter (in): 3.76
Seal Type: Lip
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 222-7007

PALA HIDRÁULICA

6015B 6015

PRODUCTOS DE MINERÍA EXPANDIDOS

LD350

EXCAVADORA DE MINERÍA

5130B 5130

TRACTOR DE CADENAS

D11N D11R D11T D11

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido