InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores222-7885: Conjunto de interruptor basculante
InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores222-7885: Conjunto de interruptor basculante
222-7885: Conjunto de interruptor basculante

Conjunto de interruptor basculante Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
222-7885: Conjunto de interruptor basculante
222-7885: Conjunto de interruptor basculante

Conjunto de interruptor basculante Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 222-7885

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 46.6
Altura (mm): 36.0
Ancho (mm): 24.2
Temperatura (°C): -40° a 85°
Longitud (pulg): 1.83
Altura (pulg): 1.4
Ancho (pulg): 0.95
Temperatura (°F): -40° a 185°
Material: Polyamide Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 222-7885

TIENDETUBOS

572R II

TALADORA APILADORA DE CADENAS

TK752 TK751 1090 1390 1190 551 552 511 532 TK711 TK732 1190T TK741 2491 2590 2390 2391 2290 541 522 521 TK722 TK721 1290T

WIDE BODY TRUCK

707

TRACTOR DE RUEDAS

621K OEM 631K 621H

TRANSPORTADOR

584 584HD

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

MOTOTRAÍLLA

621 632 631

TRACTOR DE CADENAS

D7R II D6R III D7R SERIES D6T D6R II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido