InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas planas de forma común224-7323: Plancha de montaje
InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas planas de forma común224-7323: Plancha de montaje
224-7323: Plancha de montaje

Plancha de montaje Cat® para la plancha lateral del pasador al faldón en la perfiladora de pavimento en frío, DE de brida: 90 mm, diámetro del pasador: 50 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
224-7323: Plancha de montaje
224-7323: Plancha de montaje
224-7323: Plancha de montaje
224-7323: Plancha de montaje
224-7323: Plancha de montaje

Plancha de montaje Cat® para la plancha lateral del pasador al faldón en la perfiladora de pavimento en frío, DE de brida: 90 mm, diámetro del pasador: 50 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 224-7323

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro externo (mm): 90.0
Material: No especificado
Diámetro exterior (pulg): 3.54
Diámetro exterior (mm): 90.0
Altura total (mm): 40.0
Ancho (mm): 40.0
Ancho (pulg): 1.57
Tamaño del orificio (mm): No especificado
Diámetro exterior (pulg): 3.5
Peso aprox. (kg): 0.68
Altura total (pulg): 1.6
Peso aprox. (lb): 1.49
Tamaño del orificio (pulg): No especificado
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 224-7323

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PC205

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido