Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos225-0947: Tornillo de cabeza hexagonal de M10-1,5 x 40 mm
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos225-0947: Tornillo de cabeza hexagonal de M10-1,5 x 40 mm
225-0947: Tornillo de cabeza hexagonal de M10-1,5 x 40 mm

perno de cabeza hexagonal

Marca: Cat

Imágenes del producto
225-0947: Tornillo de cabeza hexagonal de M10-1,5 x 40 mm
225-0947: Tornillo de cabeza hexagonal de M10-1,5 x 40 mm
225-0947: Tornillo de cabeza hexagonal de M10-1,5 x 40 mm
225-0947: Tornillo de cabeza hexagonal de M10-1,5 x 40 mm
225-0947: Tornillo de cabeza hexagonal de M10-1,5 x 40 mm

perno de cabeza hexagonal

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 225-0947

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 1.575
Material: ACERO INOXIDABLE,Acero inoxidable
Longitud del perno (mm): 40.0
Tipo de perno: Perno De Cabeza Hexagonal
Tamaño de la rosca (diám. x inclin.) (mm): M10x1.5
Grip Length (in): 0.177
Longitud de asa (mm): 4.5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: A286 900 MPa (130 ksi) UTS
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 225-0947

GRUPO ELECTRÓGENO

DG150

CAMIÓN

797F 793F 795F XQ 793F XQ

MOTONIVELADORA

140 12M 150 120H 135H 140M

MOTOR DE CAMIÓN

C7 C11 C13

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido