InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angulares225-5009: Conjunto de soporte
InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angulares225-5009: Conjunto de soporte
225-5009: Conjunto de soporte

Conjunto de soporte Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
225-5009: Conjunto de soporte
225-5009: Conjunto de soporte
225-5009: Conjunto de soporte
225-5009: Conjunto de soporte

Conjunto de soporte Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 225-5009

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Peso (kg): 0.05
Altura (pulg): 0.83
Peso (lb): 0.11
Altura (mm): 21.0
Longitud (pulg): 3.03
Longitud (mm): 77.0
Descripción del material: Acero
Ancho (pulg): 1.57
Ancho (mm): 40.0
Material: Structural Steel,Alloy Mixed: Metal,Alloy Zinc
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 225-5009

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH355B TH220B TH560B TH340B TH350B TH360B TH460B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido