Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosTuberías230-2610: Tubo de llenado de aceite de transmisión de 28,45 mm de diámetro interior
InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosTuberías230-2610: Tubo de llenado de aceite de transmisión de 28,45 mm de diámetro interior
230-2610: Tubo de llenado de aceite de transmisión de 28,45 mm de diámetro interior

Conjunto de tubo de acero Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
230-2610: Tubo de llenado de aceite de transmisión de 28,45 mm de diámetro interior
230-2610: Tubo de llenado de aceite de transmisión de 28,45 mm de diámetro interior
230-2610: Tubo de llenado de aceite de transmisión de 28,45 mm de diámetro interior
230-2610: Tubo de llenado de aceite de transmisión de 28,45 mm de diámetro interior
230-2610: Tubo de llenado de aceite de transmisión de 28,45 mm de diámetro interior

Conjunto de tubo de acero Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 230-2610

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 1,270.0
Altura (mm): 96.52
Longitud (pulg): 50.0
Altura (pulg): 3.8
Ancho (mm): 622.3
Material: Alloy Mixed: Metal
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 230-2610

RETROEXCAVADORA CARGADORA

414E 416E 432E 420E 442E 434E 422E 444E 430E 428E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido