InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros231-5021: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros231-5021: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
231-5021: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Imágenes del producto
231-5021: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
231-5021: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

8J-6245: Anillo de Plástico de Diámetro más Exterior de 95,25 mm
8J-6245: Anillo de Plástico de Diámetro más Exterior de 95,25 mmCantidad: 1
5J-8011: Sello expansor de cilindro
5J-8011: Sello expansor de cilindroCantidad: 1
439-2698: Sello en U de 69,8 mm de diámetro interior
439-2698: Sello en U de 69,8 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8C-9200: Guía de varilla de 1,5 mm de grosor
8C-9200: Guía de varilla de 1,5 mm de grosorCantidad: 1
5J-7036: Sello limpiador de labio único a presión de 14,1 mm de grosor
5J-7036: Sello limpiador de labio único a presión de 14,1 mm de grosorCantidad: 1
167-2207: Sello de amortiguador de 70 mm de diámetro de la varilla
167-2207: Sello de amortiguador de 70 mm de diámetro de la varillaCantidad: 1
2H-4145: SELLO
2H-4145: SELLOCantidad: 1
1H-8128: Sello anular de 94,84 mm de diámetro interior
1H-8128: Sello anular de 94,84 mm de diámetro interiorCantidad: 1
1S-0669: Anillo de respaldo de 88,55 mm de diámetro interior
1S-0669: Anillo de respaldo de 88,55 mm de diámetro interiorCantidad: 1
Se muestran 1 a 9 de 9
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 231-5021

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 231-5021

RETROEXCAVADORA CARGADORA

446D 420D 442D 430D 432D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido