Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónNeumáticos y llantasGuardabarros234-9715: Deflector de barro del guardabarro delantero de 10 mm de grosor
InicioTren de impulsiónNeumáticos y llantasGuardabarros234-9715: Deflector de barro del guardabarro delantero de 10 mm de grosor
234-9715: Deflector de barro del guardabarro delantero de 10 mm de grosor

Deflector Cat® (guardabarros)

Marca: Cat

Imágenes del producto
234-9715: Deflector de barro del guardabarro delantero de 10 mm de grosor
234-9715: Deflector de barro del guardabarro delantero de 10 mm de grosor

Deflector Cat® (guardabarros)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 234-9715

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grosor (pulg): 0.4
Longitud total (mm): 490.0
Ancho total (mm): 85.0
Longitud total (pulg): 19.29
Descripción del material: CAUCHO
Grosor (mm): 10.0
Ancho total (pulg): 3.4
Material: Rubber & Fiber Rubber
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 234-9715

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD30

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido