Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaOtras piezas de tornillería236-3670: Percutor de 47 mm de longitud
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaOtras piezas de tornillería236-3670: Percutor de 47 mm de longitud
236-3670: Percutor de 47 mm de longitud

Percutor Cat® para caja de almacenamiento asegura la caja de almacenamiento en su lugar para una seguridad y rendimiento óptimos

Marca: Cat

Imágenes del producto
236-3670: Percutor de 47 mm de longitud
236-3670: Percutor de 47 mm de longitud
236-3670: Percutor de 47 mm de longitud
236-3670: Percutor de 47 mm de longitud
236-3670: Percutor de 47 mm de longitud

Percutor Cat® para caja de almacenamiento asegura la caja de almacenamiento en su lugar para una seguridad y rendimiento óptimos

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 236-3670

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero
Longitud total (mm): 64.0
Ancho total (mm): 47.0
Altura total (mm): 39.0
Diámetro (mm): 8.0
Distancia entre orificios del retenedor (mm): 42.0
Longitud total (pulg): 2.52
Ancho total (pulg): 1.85
Altura total (pulg): 1.55
Diámetro (pulg): 0.31
Distancia entre orificios del retenedor (pulg): 1.65
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 236-3670

GRUPO ELECTRÓGENO

3512

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

330D 330D L 324D LN 329D L 325D L 345D 325D 349D L 349D2 336D L 323D L 323D LN 345C L

EXCAVADORA

312D L 345D L 349D L 329D LN 329D L 325D L 320D 320D LN 336D 324D 312D 320D GC 349D2 L 349D2 319D L 315D L 319D 330D LN 318D2 L 326D L 336D L 323D 318D L 320D L 345C L 320D FM 323D SA 330D 345D L VG 324D LN 323D S 336D LN 319D LN 340D L 323D L 323D LN 329D 349D 324D L 330D L 325D 313D 345C 345D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido