InicioMotorSistema de enfriamientoBombas de agua y componentesComponentes de la bomba de agua236-7776: MANGUERA: RADIADOR
Inicio
MotorSistema de enfriamientoBombas de agua y componentesComponentes de la bomba de agua
236-7776: MANGUERA: RADIADOR
236-7776: MANGUERA: RADIADOR

Manguera del radiador superior

Marca: Cat

fallback-image
236-7776: MANGUERA: RADIADOR

Manguera del radiador superior

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Diagrama de piezas para 236-7776
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 236-7776

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 457.2
Altura (mm): 83.8
Longitud (pulg): 18
Altura (pulg): 3.3
Ancho (mm): 304.8
Ver más

¿Debe realizar el mantenimiento?

Nosotros se lo facilitamos.

Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

Modelos compatibles con el número de pieza 236-7776

MOTOR - INDUSTRIAL

3056E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto