Inicio236-9861: Conjunto de eslabón
Inicio236-9861: Conjunto de eslabón
236-9861: Conjunto de eslabón

Conjunto de eslabón sellado y lubricado mejorado

Marca: Cat

Imágenes del producto
236-9861: Conjunto de eslabón
236-9861: Conjunto de eslabón

Conjunto de eslabón sellado y lubricado mejorado

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 236-9861

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Paso de la cadena (pulg): 7.985
Tamaño del perno (pulg): 4-Mar
Número de secciones de cadena: 36.0
Paso de la cadena (mm): 202.81
Tamaño del perno (mm): 4-Mar
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 182.8
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3
Rail To Bushing OD (mm): 39.2
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6.75
Rail To Bushing OD (in): 1.543
Bushing OD (in): 2.864
Bolt Hole Diameter (mm): 19.38
Link Outside Spread (in): 7.197
Number of Sections: 36
Bushing OD (mm): 72.75
Track Bolt Thread: M18
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 47.2
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 133.5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 171.45
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.858
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.763
Pin Length (mm): 230.1
Link Inside Spread Sprocket (mm): 87
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.256
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.425
Link Height (mm): 128
Pin Length (in): 9.059
Link Inside Spread Roller (mm): 102.2
Link Height (in): 5.039
Master Bolt Thread: M18
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.024
Master Link Type: 5 Tooth Master
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 236-9861

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

Comparar piezas alternativas
Paso de la cadena (pulg)
Tamaño del perno (pulg)
Shoe Bolt Hole Spacing A (in)
Descripción
236-9861
Esta pieza:
236-9861: Conjunto de eslabón

7.985

4-Mar

3

Conjunto de eslabón sellado y lubricado mejorado

485-8810
Esta pieza:
485-8810: Kit de eslabón de la cadena de 36 secciones

7.985

3

6.75

Conjunto de eslabón de servicio general

Piezas relacionadas
236-9864: Conjunto de eslabón
236-9864: Conjunto de eslabón

Conjunto de eslabón sellado y lubricado mejorado

Revise el precio
236-9866: Conjunto de eslabón
236-9866: Conjunto de eslabón

Conjunto de eslabón sellado y lubricado mejorado

Revise el precio
490-0680: Conjunto de eslabón de cadena
490-0680: Conjunto de eslabón de cadena

Conjunto de eslabón de servicio general

Revise el precio
485-8811: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENA
485-8811: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENA

Conjunto de eslabón de servicio general

Revise el precio
454-4982: Conjunto de eslabón de cadena
454-4982: Conjunto de eslabón de cadena

Conjunto del eslabón de servicios generales

Revise el precio
236-9864
236-9864: Conjunto de eslabón
Revise el precio
236-9866
236-9866: Conjunto de eslabón
Revise el precio
490-0680
490-0680: Conjunto de eslabón de cadena
Revise el precio
485-8811
485-8811: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENA
Revise el precio
454-4982
454-4982: Conjunto de eslabón de cadena
Revise el precio
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido