Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistemas eléctricos y electrónicosComponentes básicosDisyuntores y fusibles242-1555: Herramienta de extracción de fusibles
InicioSistemas eléctricos y electrónicosComponentes básicosDisyuntores y fusibles242-1555: Herramienta de extracción de fusibles
242-1555: Herramienta de extracción de fusibles

Herramienta de extracción de fusibles de plástico amarillo Cat® para minifusibles de 2,8 mm y componentes del disyuntor

Marca: Cat

Imágenes del producto
242-1555: Herramienta de extracción de fusibles
242-1555: Herramienta de extracción de fusibles
242-1555: Herramienta de extracción de fusibles
242-1555: Herramienta de extracción de fusibles
242-1555: Herramienta de extracción de fusibles

Herramienta de extracción de fusibles de plástico amarillo Cat® para minifusibles de 2,8 mm y componentes del disyuntor

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 242-1555

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura (pulg): 0.3
Altura (mm): 8.6
Longitud (pulg): 1.3
Longitud (mm): 33.0
Material: Nailon
Color estándar: Amarillo
Ancho (pulg): 1.2
Ancho (mm): 30.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 242-1555

ROTARY MIXER

RM800

CARGADOR DE RUEDAS

962 982XE 966 972K 988 XE 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 980 982 980GC 988 950K 962L 962K 950M 995 950L 962M 990 993 992 980XE 988K XE 988K 966L 966K 966M 950 982 XE 980 XE 962M Z 980K HLG 950M Z 950GC 814K 966K XE 990K 950 GC 972M XE 993K 966M XE 980L 980K 992K 972XE 980M 994K 994H 982M

PRODUCTOS FORESTALES

FM528 LL 538 548 558 568 FM528 OTHER

MOTOTRAÍLLA

631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 623K 621K 627K 637K 657 651 631K 651 623H 621K OEM 621H 627H 637K 637K

COMPACTADOR DE PAVIMENTACIÓN

CD-54

MOTONIVELADORA

18M3 24 16 14 18 120M 120K 12M 3 AWD 120 GC 120M 2 16M 160 140M 140K 14L 150 14M 140K 2 160M 3 AWD 140 16GC 12M 12K 14M3 12M 3 12M 2 120 160K 160M 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 GC 16M3 14M-3 160M 2 160M 3 120K 2

WIDE BODY TRUCK

707

COMPACTADOR DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

825 825K 815K 815 836 826 816K 836K 816 826K

TIENDETUBOS

PL61

CAMIÓN DE OBRAS

772 770 777 775 773 793 777G 777E 773GC 773G LRC 770G 772G 773G 773G OEM 775G 772G OEM 777D 777G 775G OEM 775G LRC 770G OEM 777E 773E 772G 770G

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834 844 834K 854 824K 814K 814 824 854K 844K

PRODUCTOS DE MINERÍA EXPANDIDOS

R1700 XE 6015 6015B LD350 MD5150C

CARGADOR DE CADENAS

973K 963K 953K

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM400 RM800 RM800 RM400 RM600

EXCAVADORA

FM538 MH3295 FM548 FM558 FM568

CAMIÓN ARTICULADO DE DESCARGA

730C2 EJ 730C 740B 740 725C 730C2 725C2 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 735C 735B 745 730 735

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP500 AP400 AP300F AP355 AP555 AP300 AP355F AP455

TRACTOR DE CADENAS

D6GC D6XE D10 D11 D6K2 XL D6K2 LGP D5R2 D6N XL D6T D6N D6K D9 D4 D6 D5 D8 D7 D8T D8R D9T D6 XE D6N LGP D6K2

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido