El sello del sistema de combustible es un componente que se utiliza para evitar fugas o filtraciones de combustible en el punto de conexión entre el múltiple de escape y el sistema de combustible. Garantiza un sello adecuado y seguro, lo que evita que el combustible se escape al área circundante y que pueda causar peligros como incendios o un rendimiento deficiente del motor. También proporciona material aislante para proteger el combustible del calor excesivo, lo que reduce las vibraciones o el ruido, o facilita el flujo adecuado de combustible dentro del sistema.
Atributos:
Soporta el calor generado por el múltiple de escape.
Proporciona una alineación y un sellado adecuados.
Diseñado para ser duradero y duradero.
Aplicaciones:
El sello del sistema de combustible se utiliza para mantener una conexión segura y sin fugas entre el múltiple de escape y los componentes del sistema de combustible. Se usa ampliamente en los Motores (de pistón) Cat® 3512, 3512E, 3608, C175-16 y C175-20, en los Grupos Electrógenos 3516E, C175-16, C175-20 y C18, en los Camiones 785D, 789D, 793, 793D, 793F, 794, 795F, 796, 797, 797B, 797F y 798, en la locomotora PR43C, en las bombas SPF743 y en los camiones de cemento.