InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros243-5810: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros243-5810: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
243-5810: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Imágenes del producto
243-5810: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
243-5810: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

2J-7767: Anillo de respaldo de caucho de 126,42 mm de diámetro interno
2J-7767: Anillo de respaldo de caucho de 126,42 mm de diámetro internoCantidad: 1
439-2698: Sello en U de 69,8 mm de diámetro interior
439-2698: Sello en U de 69,8 mm de diámetro interiorCantidad: 1
446-9333: Sello limpiador de labio doble de 67,59 mm de diámetro interior
446-9333: Sello limpiador de labio doble de 67,59 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8T-7849: Anillo de desgaste de culata Cat®
8T-7849: Anillo de desgaste de culata Cat®Cantidad: 1
167-2207: Sello de amortiguador de 70 mm de diámetro de la varilla
167-2207: Sello de amortiguador de 70 mm de diámetro de la varillaCantidad: 1
175-7904: Sello anular de 126,59 mm de diámetro interior
175-7904: Sello anular de 126,59 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8T-0763: 133,35 mm Diámetro de perforación Sello de 2 piezas
8T-0763: 133,35 mm Diámetro de perforación Sello de 2 piezasCantidad: 1
9J-7978: Guía del pistón del cilindro hidráulico
9J-7978: Guía del pistón del cilindro hidráulicoCantidad: 1
Se muestran 1 a 8 de 8
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 243-5810

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 243-5810

TRACTOR DE CADENAS

D7R D7R II D7R SERIES D7R XR D7R LGP D7H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido