Descripción:
Un interruptor de límite para la puerta de la cabina es un dispositivo mecánico o electrónico que se instala para detectar la posición de la puerta de la cabina y proporcionar señales de control según su estado. Se monta en el bastidor de la puerta o cerca de él y contiene un mecanismo de palanca o sensor. Cuando la puerta de la cabina está cerrada, el interruptor de límite se activa, lo que indica que la puerta está bien cerrada. Cuando se abre la puerta, el interruptor de límite se activa y envía una señal al sistema de control o al circuito eléctrico de la máquina. Esta señal se utiliza para activar diferentes funciones o medidas de seguridad.
Atributos:
• El rango de temperatura del interruptor basculante es de -40 °C a 85 °C.
• La clasificación de vibración del interruptor basculante es de 10G 10-500 Hz.
Aplicaciones:
Un interruptor de límite garantiza la seguridad del conductor y evita que la máquina arranque o funcione mientras la puerta de la cabina está abierta. Se usa principalmente en Motoniveladoras Cat 120M, 12M, 140M, 14M, 160M y 16M, Excavadoras 303, 304 y 305, 414E, 415, 415F, 416, 416C, 416D, 416E, 416F, 420, 420D, 420E, 420F, 422E, 422F, 424D, 426C, 428D, 428E, 428F, 430, 430D, 430E, 430F, 432D, 432E, 432F, 434E, 434F, 436C, 438D, 442D, 442E, 442F, 444E, 444F, 446D, Retroexcavadora 450, 450E y 450F, Tiendetubos 572R, 583T, 587T, PL72, PL83 y PL87, Mototraíllas 621, 621G, 621H, 621K, 631, 631G y 631K, Cargador de Ruedas 938G, 950G y 950H, Sistemas de potencia BDP1000, Grupo Electrógeno C32, D10, D10T, D11, D11T, D5R, D6E, D6N, D6R, D6T, D7E, D7R, D8, D8R, D8T, D9 y D9T, ETS1500 y PGS1260 energía renovable, TR43 Powertrain.