Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros244-0980: Kit de sello del cilindro hidráulico: tamaño estándar
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros244-0980: Kit de sello del cilindro hidráulico: tamaño estándar

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

7J-8955: Anillo de respaldo de caucho de 155,15 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

421-4025: Sello en U de 76,15 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

3J-9703: Guía de pistón de 165,15 mm de diámetro del orificio

Cantidad: 1

8T-8379: Sello del cabezal de 161,78 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

5J-4991: Sello de 2 piezas de 165 mm de diámetro de la perforación

Cantidad: 1

312-4247: 73,89 mm de diámetro interior Sello rascador de doble labio

Cantidad: 1

312-4248: Sello de amortiguador de 76,2 mm de diámetro de la varilla

Cantidad: 1

7J-8956: Sello anular de 151,77 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

9T-0094: Anillo de plástico de 79,19 mm de diámetro interno

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 9 de 9

DescripciónEspecificacionesModelos compatibles

Descripción del número de pieza 244-0980

Descripción: Los kits facilitan el reemplazo en campo de los sistemas y componentes de los equipos de servicio pesado. Atributos: El kit incluye sello anular, anillos de desgaste, anillo de respaldo, conjunto de sello, sello de cabezal, conjunto de sello amortiguador, sello limpiador y sello en U. Aplicación: Se utiliza para realizar el mantenimiento de los componentes de los cilindros hidráulicos para mantener el equipo libre de fugas. Consulte el Manual del Propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones para el número de pieza 244-0980

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 244-0980

GRUPO ELECTRÓGENO

C15

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

TRACTOR DE CADENAS

D6H XL D7R D5R XL D6H XR D6T XW D6T LGP D9N D7H D7R II D6N LGP D6R III D6R XL D6T XL D7R SERIES D5 D6N XL D6R D6T D6N D6R LGP D6R II D6GC D7R XR D8N D5R2 D6H D6R STD D7R LGP

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido