Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorFiltros y fluidos del motorFiltros del motorFiltros de aire245-3815: Conjunto del filtro: aire
InicioMotorFiltros y fluidos del motorFiltros del motorFiltros de aire245-3815: Conjunto del filtro: aire
245-3815: Conjunto del filtro: aire

Grupo de filtro de aire Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
245-3815: Conjunto del filtro: aire
245-3815: Conjunto del filtro: aire

Grupo de filtro de aire Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 245-3815

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura total (pulg): 17.5
Altura total (mm): 444.5
Longitud total (pulg): 25.3
Longitud total (mm): 642.6
Ancho total (pulg): 18.0
Ancho total (mm): 457.2
Height (in): 21.335
Outlet Size (in): 5.906
Height (mm): 541.9
Width (in): 17.752
Length (mm): 667.2
Mounting: Top
Width (mm): 450.9
Length (in): 26.268
Type: Round
Material: Polyolefin Plastic,Carbon Steel,Polypropylene Plastic
Outlet Size (mm): 150
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 245-3815

CARGADOR DE RUEDAS

966H 972H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido