InicioAccesoriosCucharones - retroexcavadora247-1954: Cucharón con traba del pasador de 406mm (16")
InicioAccesoriosCucharones - retroexcavadora247-1954: Cucharón con traba del pasador de 406mm (16")
247-1954: Cucharón con traba del pasador de 406mm (16")

Es ideal para trabajos en suelos de baja densidad y con materiales livianos.

Marca: Cat

Imágenes del producto
247-1954: Cucharón con traba del pasador de 406mm (16")
247-1954: Cucharón con traba del pasador de 406mm (16")
247-1954: Cucharón con traba del pasador de 406mm (16")
247-1954: Cucharón con traba del pasador de 406mm (16")
247-1954: Cucharón con traba del pasador de 406mm (16")
247-1954: Cucharón con traba del pasador de 406mm (16")
247-1954: Cucharón con traba del pasador de 406mm (16")
247-1954: Cucharón con traba del pasador de 406mm (16")

Es ideal para trabajos en suelos de baja densidad y con materiales livianos.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 247-1954

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho: 16 in
Ancho: 406 mm
Capacidad: 160 l
Capacidad: 5.7 ft³
Peso: 153 kg
Peso: 337.3 lb
Grosor de la base de la cuchilla: 25 mm
Grosor de la base de la cuchilla: 1 in
Capacidad nominal (m3): 160
Radio de la punta: 42.7 in
Radio de la punta: 1084 mm
Capacidad nominal (yd3): 5.7
Tipo de interfaz: Traba de clavija
Ancho (mm): 406
Ancho (pulg): 16
Herramientas de corte: Sistema de retención diagonal (DRS)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 247-1954

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

307D 308D 307E2

RETROEXCAVADORA CARGADORA

416E 416F 420D 420E 430D 420F2 430F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido