Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos247-3796: Empaquetadura redonda del enfriador de aceite del motor
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos247-3796: Empaquetadura redonda del enfriador de aceite del motor
247-3796: Empaquetadura redonda del enfriador de aceite del motor

Empaquetadura

Marca: Cat

Imágenes del producto
247-3796: Empaquetadura redonda del enfriador de aceite del motor
247-3796: Empaquetadura redonda del enfriador de aceite del motor
247-3796: Empaquetadura redonda del enfriador de aceite del motor
247-3796: Empaquetadura redonda del enfriador de aceite del motor
247-3796: Empaquetadura redonda del enfriador de aceite del motor

Empaquetadura

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 247-3796
Ancho total (mm): 191.0
Longitud total (mm): 191.0
Material: Rubber Gasket Gasket
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 247-3796

MOTOR DE GAS

G398 G399 G3512B G3512J G379A G3612 G3616 G3608 G3508J G3508B G3512 G3516 G379 G3508

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854G

GENERADOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

MOTOR DE PETRÓLEO

3516 3512 3508C 3508B 3516C 3516B C175-16 C280-12 3512C 3512B

GRUPO ELECTRÓGENO

G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B 3508C C175-16GENSET 3508B SR5 3508 3516B GEN C175-20 C175-16 G3520C 3516 3512 3512C 3512B 3516C 3516B

MÓDULO DE POTENCIA

PP3516 PM3516 PM3512 3516B 3516C PMG3516 PM3508

MOTOR INDUSTRIAL

3516B 3516C D398B 3512B 3512C C175-16 3512 3516 3508B 3508 D398 D399 D379 D379B

MOTOR VEHICULAR

3516 3512

CAMIÓN

785 789 797 795F XQ 793D 793B 793C 793F 793F XQ 797F 794 AC 785C 785D 797B 785B 793F CMD 793F OEM 795F AC 789C 789D 777C 777B 789B 777D 793F AC 777

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3608 3606 3516B D398B 3512B D379B G3516B 3508 G3508 D399 3616 G3516 G3512 3512 3508B 3516

TRACTOR DE CADENAS

D11N D11R

CISTERNA

SPF343 SPS343 SPT343

CARGADOR DE RUEDAS

994 992G 994F 994D 994H

GRUPO ELECTRÓGENO - MILITAR

3608

GRUPO ELECTRÓGENO DE PETRÓLEO

3512B 3512C

CONFIGURACIÓN DE ROCIADOR

CAT WDS

EXCAVADORA DE MINERÍA

5230B 5130 5230 5130B

PAQUETE DE PETRÓLEO

3508

CAMIÓN DE OBRAS

793F 798 AC 785D 793 798 796 AC 794 AC 3508B

AUXILIAR MARINO

3516C 3516B 3512C 3512B 3512 3508 3608 3508B 3508C

MOTOR DE LOCOMOTORA

C175-16 3516C 3516B C175-20 3612 3512B 3508 3516 3512 3508C 3508B

MOTOR

C175-16 3508PETROL 3512PETROL 3512B 3512C 3516C 3516PETROLEUM

MOTOR MARINO

3516 3512 3508 3616 D379A 3612 D379B 3508C 3508B D398A D398B 3516B 3516C 3512C C280-16 C280-12 C175-16 3512B C280-6 C280-8

MOTOR - INDUSTRIAL

3561B 3516B LD700E

TRACTOR

776D 776C 784C 784B

MOTOR REMAN

3516B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido