InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas248-3100: Correa trapecial dentada de 885 mm de largo
InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas248-3100: Correa trapecial dentada de 885 mm de largo
248-3100: Correa trapecial dentada de 885 mm de largo

Ancho: 12,7 mm (0,50 pulg)

Marca: Cat

Imágenes del producto
248-3100: Correa trapecial dentada de 885 mm de largo
248-3100: Correa trapecial dentada de 885 mm de largo
248-3100: Correa trapecial dentada de 885 mm de largo
248-3100: Correa trapecial dentada de 885 mm de largo
248-3100: Correa trapecial dentada de 885 mm de largo

Ancho: 12,7 mm (0,50 pulg)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 248-3100

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud de la correa (pulg): 34.84
Ancho de la correa (mm): 12.7
Tipo de correa: Correas Trapeciales: No Dentadas
Ancho de la correa (pulg): 0.5
Longitud de la correa (mm): 885.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 248-3100

MINICARGADOR

232D3 226D 249D3 226D3 236D3 232D

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

302.5C

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

249D 239D 249D3 239D3

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido