Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
252-7044: Juego de cojinete del convertidor de par

252-7044: Juego de cojinete del convertidor de par

Kit de cojinete del convertidor de par

Marca: Cat

Imágenes del producto

252-7044: Juego de cojinete del convertidor de par

252-7044: Juego de cojinete del convertidor de par

Kit de cojinete del convertidor de par

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

133-7133: Pista exterior de 164,810 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

133-7134: Cojinete: pista y conjunto de rodillos

Cantidad: 1

1T-0766: 81,07 mm Diámetro exterior del cojinete de manguito

Cantidad: 1

1T-0786: Cojinete de tope de 104,44 mm de diámetro interior

Cantidad: 4

1T-0787: Placa lateral de la rueda libre del convertidor de par de 8,13 mm de grosor

Cantidad: 2

1T-0807: Pista de cojinete de tope de 139,85 mm de diámetro exterior

Cantidad: 6

1T-1401: Anillo de sello de 3,137 mm de grosor

Cantidad: 1

2G-8741: 50,80 mm de diámetro exterior Anillo de sello metálico

Cantidad: 1

5P-2503: Rodamiento de copa de 130,00 mm de diámetro exterior

Cantidad: 4

5P-2504: Rodamiento cónico de 80,00 mm de diámetro interior

Cantidad: 4

6V-7423: Cojinete de rodillos cónico de 85,00 mm

Cantidad: 1

6V-9176: Cojinete de bolas de 85 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

8E-2882: 171,13 mm Diámetro exterior del cojinete de manguito

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 13 de 13

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido