Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio254-4293: Tapa para lluvia del filtro de aire de 207 mm de diámetro interior
Inicio254-4293: Tapa para lluvia del filtro de aire de 207 mm de diámetro interior
254-4293: Tapa para lluvia del filtro de aire de 207 mm de diámetro interior

Tapa para lluvia Cat® (filtro de aire)

Marca: Cat

Imágenes del producto
254-4293: Tapa para lluvia del filtro de aire de 207 mm de diámetro interior
254-4293: Tapa para lluvia del filtro de aire de 207 mm de diámetro interior
254-4293: Tapa para lluvia del filtro de aire de 207 mm de diámetro interior
254-4293: Tapa para lluvia del filtro de aire de 207 mm de diámetro interior
254-4293: Tapa para lluvia del filtro de aire de 207 mm de diámetro interior

Tapa para lluvia Cat® (filtro de aire)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 254-4293

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro exterior (mm): 405.0
Descripción del material: Polipropileno
Altura (mm): 157.5
Diámetro exterior (pulg): 15.96
Altura (pulg): 6.201
Outlet Inner Diameter (mm): 207
Outlet Inner Diameter (in): 8.15
Width (in): 15.961
Width (mm): 405.4
Housing Material: Plastic
Material: Polypropylene Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 254-4293

CAMIÓN PARA CANTERAS

772G 770G

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM500B

MEZCLADOR GIRATORIO

RM500B

CARGADOR DE RUEDAS

972M XE 980 XE 982XE 980K HLG 966M XE 980XE 966 972K 972M 972 972L 980L 980K 972XE 980M 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 966K XE 980 982 980GC 966L 966K 966M 982 XE 982M

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH48-E70 TH48

CAMIÓN DE OBRAS

772 770 D10R

MOTOR DE PETRÓLEO

3512C C32

TRACTOR DE RUEDAS

627H

GRUPO ELECTRÓGENO

C18 GEN SE C15 I6 DE600SGC 3408C C15 GEN SE DE605GC DE500SGC DE715GC DE660GC C18 I6 C18 C15 C13

MOTOR - MÁQUINA

C27

MOTOR DE LOCOMOTORA

C32 C27

MOTOR

C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

MOTOR INDUSTRIAL

C32 3412 C27 C32B

CAMIÓN

772G 775F 772G OEM 770G 772 770 773F 770G OEM 777F

EXCAVADORA

M325C

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM500B RM500

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido