InicioTren de rodajeComponentes de laminaciónEjes255-8060: Eje loco de cadena
InicioTren de rodajeComponentes de laminaciónEjes255-8060: Eje loco de cadena
255-8060: Eje loco de cadena

Eje loco de cadena delantera de acero templado Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
255-8060: Eje loco de cadena
255-8060: Eje loco de cadena
255-8060: Eje loco de cadena
255-8060: Eje loco de cadena
255-8060: Eje loco de cadena

Eje loco de cadena delantera de acero templado Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 255-8060

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Track Roller Frame Spread (in): 11.309
Diámetro del eje (mm): 63.4
Longitud (mm): 372.4
Diámetro (mm): 101.6
Mounting Diameter (in): 2.494
Overall Length (mm): 372.4
Bearing Diameter (in): 2.494
Overall Length (in): 14.661
Bearing Diameter (mm): 63.35
Track Roller Frame Spread (mm): 287.24
Mounting Height (mm): 63.35
Mounting Height (in): 2.494
Flat Length (in): 0
Journal Length (in): 0
Journal Length (mm): 0
Flat Length (mm): 0
Material: Microalloy Steel,Carbon Steel,Alloy Steel,Low Alloy Steel
Mounting Diameter (mm): 63.35
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 255-8060

CARGADOR DE CADENAS

963D 963B 963C 963 963K

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido