InicioMotorComponentes del motorCulatas de cilindro y componentesComponentes de la culata de cilindro259-5829: Guía de válvula de 13,03 mm de diámetro exterior
InicioMotorComponentes del motorCulatas de cilindro y componentesComponentes de la culata de cilindro259-5829: Guía de válvula de 13,03 mm de diámetro exterior
259-5829: Guía de válvula de 13,03 mm de diámetro exterior

Guía de válvula

Marca: Cat

Imágenes del producto
259-5829: Guía de válvula de 13,03 mm de diámetro exterior
259-5829: Guía de válvula de 13,03 mm de diámetro exterior
259-5829: Guía de válvula de 13,03 mm de diámetro exterior
259-5829: Guía de válvula de 13,03 mm de diámetro exterior
259-5829: Guía de válvula de 13,03 mm de diámetro exterior

Guía de válvula

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 259-5829

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 101.6
Altura (mm): 12.95
Longitud (pulg): 4.0
Altura (pulg): 0.51
Ancho (mm): 101.6
Material: Gray (Flake) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 259-5829

TALADORA APILADORA DE CADENAS

521B 532 2590 2390 2391 522B 541 552 2 551 552 511 541 2 2491 2290 522 521

COMPACTADOR DE SUELOS

815F II

TRACTOR DE PREPARACIÓN DEL SITIO

586C

MOTOTRAÍLLA

627G 637E 637G 637D

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

330D 330D L 340D2 L 336D 336D L

MOTONIVELADORA

160 14 140M 160M 2 160M 14L 150 140M 2

MOTOR DE CAMIÓN

C9 C-9

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH31-C9P

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814F II

GENERADOR

LC51XX SR4B

MOTOR DE PETRÓLEO

C9

TRACTOR DE RUEDAS

627G 637G

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816F II

GRUPO ELECTRÓGENO

C9 C9 GEN SET D250GC D300GC XQP300

MOTOR - MÁQUINA

C9

MOTOR

C9 INDUSTRIAL

MOTOR MARINO

C9

MOTOR INDUSTRIAL

C9

PERFORADORAS GIRATORIAS/DE CADENAS

MD5075 MD5075C

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

POWER SYS

CARGADOR DE CADENAS

973C 973D

EXCAVADORA

330D MH 336D2 XE 336D2 LXE 336D 336D2 L 330D LN 340D2 L 336D L 336D2 330D 336D LN 336D2 GC 340D L 336D2 L XE 330D L 330D FM

EXCAVADORA DE RUEDAS

M330D

TRACTOR DE CADENAS

D7R D6R III D6R STD D7R LGP D6R XL D6R D6T D6R LGP D6R II D7R XR

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido