InicioSistemas eléctricos y electrónicosLuces y accesorios de iluminaciónluces259-9287: Luz delantera o señal de giro
InicioSistemas eléctricos y electrónicosLuces y accesorios de iluminaciónluces259-9287: Luz delantera o señal de giro
259-9287: Luz delantera o señal de giro

Luces delanteras y señales de giro combinadas de 24 voltios, máquina izquierda

Marca: Cat

Imágenes del producto
259-9287: Luz delantera o señal de giro
259-9287: Luz delantera o señal de giro

Luces delanteras y señales de giro combinadas de 24 voltios, máquina izquierda

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 259-9287
Voltaje (voltios): 24
Tipo de conector: DT rect. (6)
Lado de la máquina: Lado Izquierdo
Tipo de luz: Las Luces Delanteras Combinadas No Son Resistentes A Los Impactos.
Lado del tráfico: LADO DERECHO
Aprobación: ECE
Descripción: Delanteras o de giro LED combinadas
Material: Glass Ceramic,Coating Mixed: Nonmetallic,Polycarbonate Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 259-9287

MOTONIVELADORA

140M 3 AWD 14L 16M 18M3 12M 150 16M3 12K 14M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 16 120 14 18 140M 160K 120M 140K 120K 160M 2 160M 3 120M 2 160M

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido