InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros260-5316: Kit de sellos para cilindros hidráulicos
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros260-5316: Kit de sellos para cilindros hidráulicos
260-5316: Kit de sellos para cilindros hidráulicos

Kit de sello de cilindro hidráulico

Marca: Cat

Imágenes del producto
260-5316: Kit de sellos para cilindros hidráulicos
260-5316: Kit de sellos para cilindros hidráulicos

Kit de sello de cilindro hidráulico

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

170-9843: Junta amortiguadora de 79 mm de diámetro interior
170-9843: Junta amortiguadora de 79 mm de diámetro interiorCantidad: 1
367-4978: Anillo de respaldo de cuchilla de bufanda de 120 mm de diámetro exterior
367-4978: Anillo de respaldo de cuchilla de bufanda de 120 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
170-9859: Sello en U Cat®
170-9859: Sello en U Cat®Cantidad: 1
179-9674: Anillo de desgaste de 111,93 mm de diámetro interior
179-9674: Anillo de desgaste de 111,93 mm de diámetro interiorCantidad: 1
165-9285: Sello de labio de 11 mm de diámetro exterior
165-9285: Sello de labio de 11 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
185-9050: Anillo de sello del brazo del cilindro de 64,48 mm de diámetro interior
185-9050: Anillo de sello del brazo del cilindro de 64,48 mm de diámetro interiorCantidad: 1
123-7724: SELLO ANULAR
123-7724: SELLO ANULARCantidad: 1
158-9063: Guía del pistón del cilindro del cucharón de 120 mm de diámetro exterior
158-9063: Guía del pistón del cilindro del cucharón de 120 mm de diámetro exteriorCantidad: 2
096-1054: Anillo de Respaldo de 80 mm de Diámetro Interno
096-1054: Anillo de Respaldo de 80 mm de Diámetro InternoCantidad: 1
9X-3592: Sello de dos piezas con diámetro de la perforación de 120 mm
9X-3592: Sello de dos piezas con diámetro de la perforación de 120 mmCantidad: 1
Se muestran 1 a 10 de 10
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 260-5316

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 260-5316

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

M316D M315D

EXCAVADORA DE RUEDAS

M323F M318F OEM M316C M317D2 M315C M316D M318F M315D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido