InicioAccesoriosCucharones - cargador de ruedas compacto261-1404: 1,5 m³ (2,0 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada
InicioAccesoriosCucharones - cargador de ruedas compacto261-1404: 1,5 m³ (2,0 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada
261-1404: 1,5 m³ (2,0 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada

La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.

Marca: Cat

Imágenes del producto
261-1404: 1,5 m³ (2,0 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada
261-1404: 1,5 m³ (2,0 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada
261-1404: 1,5 m³ (2,0 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada
261-1404: 1,5 m³ (2,0 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada
261-1404: 1,5 m³ (2,0 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada
261-1404: 1,5 m³ (2,0 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada
261-1404: 1,5 m³ (2,0 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada
261-1404: 1,5 m³ (2,0 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada

La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 261-1404

Los cucharones para material liviano Cat® aprovechan las mismas funciones que se encuentran en el cucharón de uso general, aunque con mayores capacidades de volumen para manipular materiales menos densos tales como la capa superior del suelo, fertilizantes, virutas de madera y muchos otros.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 261-1404

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho: 81.9 in
Ancho: 2080 mm
Peso: 1137.1 lb
Peso: 515.79 kg
Altura: 1012 mm
Altura: 39.8 in
Longitud: 46.7 in
Longitud: 1185 mm
Capacidad nominal (yd3): 2
Capacidad: 1.5 m³
Capacidad: 2 yd³
Capacidad nominal (m3): 1.5
Grosor de la base de la cuchilla: 20 mm
Grosor de la base de la cuchilla: 0.8 in
Grosor de la cuchilla: 16 mm
Grosor de la cuchilla: 0.6 in
Ancho (mm): 2.080
Tipo de interfaz: Acoplador ISO
Ancho (pulg): 81.9
Herramientas de corte: Borde de la base
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 261-1404

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

908M 906M 907M 908H

CARGADOR DE RUEDAS

908 906

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido