หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด261-1404: 1.5 m3 (2.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
หน้าแรก
เอกสารแนบปุ้งกี๋รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด
261-1404: 1.5 m3 (2.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
261-1404: 1.5 m3 (2.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge

High capacity increases productivity in handling light materials.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
261-1404: 1.5 m3 (2.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
261-1404: 1.5 m3 (2.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
261-1404: 1.5 m3 (2.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
261-1404: 1.5 m3 (2.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
261-1404: 1.5 m3 (2.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
261-1404: 1.5 m3 (2.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
261-1404: 1.5 m3 (2.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
261-1404: 1.5 m3 (2.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge

High capacity increases productivity in handling light materials.

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

Cat® Light Material Buckets leverage many of the same features found in the General Purpose Bucket but with higher volume capacities to handle less dense materials such as top soil, fertilizer, wood chips and many more.

Cat® Light Material Buckets leverage many of the same features found in the General Purpose Bucket but with higher volume capacities to handle less dense materials such as top soil, fertilizer, wood chips and many more.

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Width: 2080 mm
Width: 81.9 in
Weight: 1137.1 lb
Weight: 515.79 kg
Height: 39.8 in
Height: 1012 mm
Length: 1185 mm
Length: 46.7 in
Capacity: 1.5 m³
Capacity: 2 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Cutting Edge Thickness: 16 mm
Cutting Edge Thickness: 0.6 in
Interface Type: ISO Coupler
หน่วยวัดUSเมตริก
Width: 2080 mm
Width: 81.9 in
Weight: 1137.1 lb
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
รถดันล้อยาง
908906
รถตักล้อยาง
908M906M907M908H
แสดงเพิ่มเติม
รถดันล้อยาง
908906
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
Parts Diagrams
No Equipmentป้อนหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์หรือเลือกอุปกรณ์จากรายการที่เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้เพื่อดูแผนผังชิ้นส่วน
เลือกเครื่องจักร
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ